Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

Q4338-BL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,57
250 $3,50
500 $2,72
1000 $2,19
2500 $1,99
5000 $1,82

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM258X (T5)

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec1 Sec2 Sec3
18 V 36 V 5 V , 1,8 A 12 V , 0,25 A 12 V , 0,25 A 15 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH)
(Toleranz: ±15%)
Induktivität
min bei   3 A (µH)
DCR max (Ω) 1 Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
Q4338-BL 66,0 59,4 0,090 0,039 0,580 0,600 3,5 1 : 0.5 : 1.167 : 1.167 500
Hinweise
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures,
    use this DCR at Temperature calculator.
  2. Leakage inductance measured across the primary at 0.10 Vrms, 100 kHz.
  3. 500 Vrms isolation between windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant – Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

q4338s-(2).gif

Physikalische Eigenschaften

lm258l1d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11.5 g
Verpackung:
100 parts per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.