Funktioniert mit Texas Instruments LM258X (T2)
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
4 V — 6 V | 12 V , 0,35 A | 12 V , 0,35 A | 8,4 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) (Toleranz: ±15%) |
Induktivität min bei 5 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
Q4337-BL | 22,0 | 19,8 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | 2,0 | 1 : 2.5 : 2.5 | 500 |