PA6595-AL

PA6595-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,82
350 $3,28
700 $1,98
1400 $1,54
2800 $1,32
5000 $1,21

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments TPS23753A

Eingangsspannung Ausgang 1 fSchalt
Sec Bias
36 V 57 V 3,3 V , 0,9 A 12 V , 0,02 A 250 kHz

Technische Daten

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,3 A (µH) 4
DCR max (Ω) 5 Streu-
induktivitätmax (µH) 6
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Drive Bias Pri : Sec : Drive : Bias
PA6595-AL_ 310 279 1,140 0,025 0,282 1,580 4,10 1 : 0.14 : 0.21 : 0.465 1500
Hinweise
  1. Output is of the secondary winding. Output of the bias winding is 12 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. PA6595-ALD
  3. Inductance tested at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  4. Peak primary current drawn at minimum input voltage
  5. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Leakage inductance for the primary is with the secondary and drive windings shorted; leakage inductance for the drive winding is with the secondary windings shorted.
  7. 1500 Vrms, one minute isolation, primary and bias to secondary and drive.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +135°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+135°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

pa6595s.gif

Physikalische Eigenschaften

pa6595d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
350 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 9,35 0,45

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.1 g

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.