Funktioniert mit Texas Instruments TPS23753A
Eingangsspannung | Ausgang 1 | fSchalt | |
---|---|---|---|
Sec | Bias | ||
36 V — 57 V | 3,3 V , 0,9 A | 12 V , 0,02 A | 250 kHz |
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 0,3 A (µH) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
Streu- induktivität>max (µH) 6 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Bias | Pri : Sec : Drive : Bias | |||||
PA6595-AL_ | 310 | 279 | 1,140 | 0,025 | 0,282 | 1,580 | 4,10 | 1 : 0.14 : 0.21 : 0.465 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 9,35 | 0,45 |