Funktioniert mit Analog Devices LT3999
Primärspannung | Ausgang |
---|---|
12 V | 12 V , 0,83 A |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
Induktivität bei 0A (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis 5 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri1 | Pri2 | Sec | Pri1 : Sec | |||||
PA6384-ALD | 82,5 | 137,5 | 0,048 | 0,061 | 0,072 | 0,336 | 1 : 1.4 | 22 |
Primary and secondary windings to be
connected in series on the PC board
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
PA6381, PA6383 | 350 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 9,16 | 0,42 | |
PA6384 | 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |