PA6381-AL

PA6381-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,58
350 $3,38
700 $2,03
1400 $1,58
2500 $1,36
5000 $1,25

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices LT3999

Primärspannung Ausgang
5 V 12 V , 0,08 A

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
Induktivität
bei 0A (µH) 2
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 6
Pri1 Pri2 Sec Pri1 : Sec
PA6381-ALD 139,0 232,0 0,166 0,201 1,780 0,520 1 : 3.46 26
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: PA6384-ALD.
  2. Inductance is for Pri A measured on an Agilent/HP 4284 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is per winding.
  4. Leakage inductance measured between pins 1 and 4 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with pins 2 and 3 connected and with secondary pins shorted.
  5. Turns ratio is with the primary windings and secondary windings connected in series.
  6. Volt-time product is for Primary A, between pin 1 and 2.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

pa6381s.gif
Primary and secondary windings to be
connected in series on the PC board

Physikalische Eigenschaften

pa6381d.gif


dims_inches_mm-(5).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
  Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
Part Number 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
PA6381, PA6383 350 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 9,16 0,42
PA6384 200 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 11,2 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
PA6381-AL, PA6383-AL: 1.9 – 2.1 g; PA6384-AL: 3.8 – 4.0 g
Verpackung:
PA6381-AL, PA6383-AL 350 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.42 mm thick, 20 mm pocket spacing, 9.16 mm pocket depth
PA6384-AL 200 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 24 mm pocket spacing, 11.2 mm pocket depth

Verwandte Produkte