Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

PA6340-AL

PA6340-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,94
175 $2,53
700 $2,20
1400 $1,91
2800 $1,65
5000 $1,51

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments TPS23753A

Eingangsspannung Ausgang Leistung
Sec Sync Bias
42 V 57 V 5 V , 2 A 5 V 10 V , 0,02 A 10 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±7%)
Induktivität
min bei   1,1 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Kapazität
max (pF) 5
Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Sync Bias Pri : Sec : Sync : Bias
PA6340-AL_ 133,0 123,7 0,330 0,014 0,190 0,230 1,50 1 : 0.167 : 0.167 : 0.361 70 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. PA6340-ALD
  2. Inductance is for the primary, at 1 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured between pins 1 and 2 with all other windings shorted.
  5. Capacitance is measured from pins 1,2 to pins 6,10 at 250 kHz, 0.5 Vrms.
  6. Isolation (hipot): 1500 Vrms, one minute from primary and bias to secondary and sync

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

pa6340_schem.gif

Primary and secondary windings to be
connected in series on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

pa6340d.gif


dims_inches_mm-(3).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 32 28 4 2 12,93 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.2 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.