Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

PA6284-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit STMicroelectronics STEVAL-ILL055V1

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
185 V 264 V 12 V , 0,64 A 20 V , 0,01 A 12 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (mH) 3
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms)
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
PA6284-AL_ 1,40 3,030 0,085 0,570 25 1 : 0.136 : 0.144 1500
Hinweise
  1. Output is of the secondary winding. Auxiliary winding output:20 V, 10 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. PA6284-ALD
  3. Inductance measured at 100 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc
  4. DCR for the secondary is with the windings connected in parallel, measured at 25°C. For other
    operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

pa6284s.gif

Physikalische Eigenschaften

pa6284d.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(1).gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(1).gif
750 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.2 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.