NA6264-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments PMP7899

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
8 V 18 V 48 V , 1 A 9 V , 0,02 A 48 W 300 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±15%)
Induktivität
min bei   16,5 A (µH) 3
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
NA6264-AL 2,56 2,18 0,0033 0,11 0,13 0,06 1 : 6 : 1.5 1500
Hinweise
  1. Output is for the secondary. Aux winding output is 9 V, 20 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured with the windings connected in parallel at 300 kHz, 0.3 Vrms.
  3. Ipk is the peak primary current drawn at minimum input voltage.
  4. DCR is measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Leakage inductance if for the primary and is measured with the windings connected in parallel with the secondary windings shorted.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from the primary and aux windings to the secondary

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

na6264s.gif

Primary windings to be
connected on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

na6264d.gif


dims_inches_mm-(3).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
25.9 g

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.