Funktioniert mit Texas Instruments PMP7899
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
8 V — 18 V | 48 V , 1 A | 9 V , 0,02 A | 48 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±15%) |
Induktivität min bei 16,5 A (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
NA6264-AL | 2,56 | 2,18 | 0,0033 | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 1 : 6 : 1.5 | 1500 |