Funktioniert mit Texas Instruments TPS23753
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
36 V — 57 V | 5 V , 2 A | 10 V , 0,02 A | 10 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 1,1 A (µH) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
Streu- induktivität>max (µH) 6 |
Windungsverhältnis 7 |
Isolations- spannung (Vrms) 8 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Sync | Bias | Pri : Sec : Sync : Bias | |||||
NA6223-AL_ | 180 | 162 | 0,330 | 0,014 | 0,190 | 1,230 | 1,2 | 1 : 0.167 : 0.167 : 0.361 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,6 |