NA5919-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $9,79
240 $8,38
480 $7,29
1200 $5,67
4800 $4,46

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Microchip AN1444

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
20 V 55 V 110 V 100 W 57 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   13,6 A (µH)
DCR max (Ω) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
NA5919-AL 55,0 38,5 0,048 0,110 1,58 1 : 4 3000
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR for the primary is with the windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is measured on the primary winding with the secondary pinss shorted.
  4. 3000 Vrms, one minute primary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver-copper (95.5/4/0.5) over tin over copper clad steel terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

na5814s.gif

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

na5814d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
90 g

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte