Funktioniert mit Microchip AN1444
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
20 V — 55 V | 230 V | 100 W | 57 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 13,6 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
NA5814-AL | 55,0 | 44,0 | 0,048 | 0,360 | 1,45 | 1 : 7 | 3000 |