MA5475-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,96
250 $4,24
500 $3,69
1000 $2,88
2500 $2,47
5000 $2,26

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAX17595

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
36 V 72 V 15 V , 2 A 12 V , 0,02 A 30 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
MA5475-AL 180 162 0,210 0,016 0,185 3,1 1 : 0.24 : 0.2 3500
Hinweise
  1. Output of the secondary. Bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR for the secondary is with windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary, measured the secondary windings shorted.
  5. 3500 Vrms, one minute isolation, primary and bias to secondary winding.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ma5475s.gif

Physikalische Eigenschaften

ma5475d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
21.8 g