Funktioniert mit Texas Instruments TPS23756
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
10 V — 57 V | 12 V , 1,25 A | 11,5 V , 0,015 A | 15 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2,8 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Bias | Pri : Sec : Drive : Bias | |||||
MA5281-BLD | 45,0 | 40,5 | 0,060 | 0,058 | 0,323 | 0,370 | 0,550 | 1 : 0.57 : 0.52 : 0.57 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |