MA5237-EL

MA5237-ELD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,30
200 $5,49
600 $2,99
1200 $2,61
2400 $2,23
4800 $2,04

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAX17498B

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
18 V 36 V 5 V , 1,5 A 2,5 V , 0,02 A 7,5 W 500 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1,5 A (µH) 4
DCR max (Ω) 5 Streu-
induktivitätmax (µH) 6
Windungsverhältnis 7 Isolations-
spannung (Vrms) 8
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
MA5237-EL_ 60,0 54,0 0,110 0,035 0,170 0,565 1 : 0.5 : 0.25 3500
Hinweise
  1. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Aux winding output is 2.5 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. MA5237-ELD
  3. Inductance is for the primary, measured at 500 kHz, 0.1 Vrms.
  4. Peak primary current drawn at minimum input voltage.
  5. DCR for the secondary is measured with the windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  7. Turns ratios are with the secondary windings connected in parallel. 
  8. 3500 Vrms, one minute isolation primary to secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ma5237_schem.gif
Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

ma5237d-(1).gif

dims_inches_mm-(3).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 24 4 2 11.5 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
7.1 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 24 mm pocket spacing, 11.5 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.