Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1236
AC Input Voltage | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
85 V — 265 V | 19 V , 3,5 A | 15,5 V , 0,02 A | 66 W | 50 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2,8 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
KA5038-BL | 560 | 480 | 0,198 | 0,007 | 0,236 | 5,6 | 1 : 0.188 : 0.156 | 3000 |