Funktioniert mit Skyworks Si3402
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
36 V — 72 V | 24 V , 0,63 A | 15 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2 A (µH) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
JA4641-AL_ | 40 | 36 | 0,100 | 0,275 | 0,56 | 1 : 2 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 13,4 | 0,60 |