JA4641 Flyback Transformer

for Silicon Laboratories Si3402 PD Controller

RoHS-konform
  • Developed for Silicon Laboratories Si3402 PD Controller up to 15 W
  • Designed to operate in continuous mode at 250 kHz
  • 36 – 72 Vdc input
  • AEC-Q200 Grade 3 (−40°C to +85°C)

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,49
175 $2,99
700 $2,61
1400 $2,03
2800 $1,74
5000 $1,58

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Skyworks Si3402

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
36 V 72 V 24 V , 0,63 A 15 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 3
Pri Sec Pri : Sec
JA4641-ALD 40 36 0,100 0,275 0,56 1 : 2 1500
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 200 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc
  2. Leakage inductance is for the primary, measured with secondary windings shorted together.
  3. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ja4641s-(2).gif
Connect pin 7 to 8 and pin 9 to 10 on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

ja4641d-(1).gif

dims_inches_mm-(1).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 13,4 0,60

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.79 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.6 mm thick, 28 mm pocket spacing, 13.4 mm pocket depth