KA4823-CL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $12,59
100 $10,51
500 $9,10
1000 $7,91
2500 $6,78

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Microchip AN1338

Eingangsspannung Ausgang fSchalt
22 V 55 V 220 V 150 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH)
(Toleranz: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
KA4823-CL 28 10,5 0,008 0,472 0,115 1 : 12 3000
Hinweise
  1. Inductance is measured at 150 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DC current at which the inductance drops 10% (typical) from its value without current.
  3. DCR is with the secondary windings connected in parallel.
  4. Leakage inductance is for the three windings of the primary with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratios are with the primary and secondary windings connected in parallel.
  6. 3000 Vrms, one minute primary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin cover copper-plated steel wire terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ja4635s.gif

Physikalische Eigenschaften

ja4635d.gif

dims_inches_mm-(6).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
94.3 g
Verpackung:
20 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. See Doc787_PCB_Washing.pdf.

Verwandte Produkte