Funktioniert mit Microchip AN1338
Eingangsspannung | Ausgang | fSchalt |
---|---|---|
22 V — 55 V | 110 V | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
JA4635-AL | 28 | 10,5 | 0,008 | 0,106 | 0,138 | 1 : 6 | 3000 |