Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

JA4429-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices LT3799

AC Input Voltage Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
85 V 265 V 24 V , 1 A 24 V , 0,02 A 24 W 100 kHz

Technische Daten

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1,3 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
JA4429-AL 400 320 0,252 0,126 0,149 7,5 1 : 0.24 : 0.24 3000
Hinweise
  1. Output is for the secondary. Bias winding output is 24 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/ HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  5. Isolation: 3000 Vrms, one minute primary to secondary; 500 Vrms primary to bias, tested for one minute

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ja4429s.gif

Physikalische Eigenschaften

ja4429d.gif


dims_inches_mm-(6).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
13.9 g
Verpackung:
100 per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Only pure water or alcohol recommended