JA4387-AL

JA4387-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,51
175 $4,72
700 $4,12
1400 $3,59
2800 $3,00
5000 $2,80

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments TPS23754

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Drive
33 V 57 V 12 V , 2,08 A 11,2 V , 0,02 A 25 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2,2 A (µH) 4
DCR max (Ω) 5 Streu-
induktivitätmax (µH) 6
Windungsverhältnis 7 Isolations-
spannung (Vrms) 8
Pri Sec Bias Drive Pri : Sec : Bias : Drive
JA4387-ALD 75,0 66,0 0,077 0,010 0,096 0,070 0,76 1 : 0.25 : 0.25 : 0.15 1500
Hinweise
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Output of the drive winding is 6 V, 10 mA. Output of the bias winding is 11.2 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify a packaging code: JA4387-ALD.
  3. Inductance is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc. 
  4. Peak primary current drawn at minimum input voltage.
  5. DCR for the primary and the secondary is measured with windings connected in parallel.
  6. Leakage inductance is for the primary, measured with the windings connected in parallel and the secondary windings shorted.
  7. Turns ratio is with the primary windings and secondary windings connected in parallel.
  8. 1500 Vrms isolation from the primary and bias windings to the secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ja4372s.gif

Primary windings and secondary windings
to be connected in parallel on PC board.

Physikalische Eigenschaften

ja4372d.gif


dims_inches_mm-(6).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(56).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(13).gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 12,0 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
12.0 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 11.9 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf

Verwandte Produkte