Funktioniert mit Texas Instruments TPS23754
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Drive | |||
33 V — 57 V | 3,3 V , 7,6 A | 11,2 V , 0,02 A | 25 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2,2 A (µH) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
Streu- induktivität>max (µH) 6 |
Windungsverhältnis 7 |
Isolations- spannung (Vrms) 8 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Drive | Pri : Sec : Bias : Drive | |||||
JA4372-ALD | 75,0 | 67,5 | 0,143 | 0,005 | 0,122 | 0,072 | 3,0 | 1 : 0.08 : 0.28 : 0.16 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 12,0 | 0,4 |