JA4667-AL

JA4667-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,66
175 $4,00
700 $3,48
1400 $2,71
2800 $2,33
5000 $2,14

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments TPS23756

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
10 V 57 V 12 V , 2 A 12 V , 0,02 A 25 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 3
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
JA4667-ALD 90 0,018 0,047 0,320 0,085 1 : 1.9 : 1.9 1500
Hinweise
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify a packaging code: JA4667-ALD.
  3. Inductance is measured at 250 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the secondary is measured with the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  6. Turns ratio is with the primary windings and secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms isolation from primary and bias to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ja4249s.gif

Primary windings and secondary windings
to be connected in parallel on the pc board.

Physikalische Eigenschaften

ja4249d.gif

dims_inches_mm-(6).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(54).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(12).gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4

Allgemeine Spezifikation

Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 32 mm pocket spacing, 11.9 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.

Verwandte Produkte