Funktioniert mit Texas Instruments TPS23756
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Bias | ||||
JA4249-CLD | 10 V — 57 V | 5 V , 5 A | 12 V , 0,02 A | 25 W | 250 kHz |
JA4667-ALD | 10 V — 57 V | 12 V , 2 A | 12 V , 0,02 A | 25 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | ||||
JA4249-CLD | 90 | 0,018 | 0,015 | 0,320 | 0,120 | 1 : 0.8 : 1.9 | 1500 |
JA4667-ALD | 90 | 0,018 | 0,047 | 0,320 | 0,085 | 1 : 1.9 : 1.9 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |