IFLY0012L

IFLY0012LD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,91
200 $3,15
400 $2,10
1000 $1,76
5000 $1,45

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Intersil  ISL6401

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec1 Sec2 Sec3
9 V 20 V -24 V , 0,17 A -24 V , 0,17 A -24 V , 0,17 A 4,1 W 600 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   6,5 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH)
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
IFLY0012L_ 6,0 4,8 0,021 0,690 0,690 0,690 0,3 1 : 3 : 3 : 3 500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: IFLY0012LD.
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 1.0 Vrms.
  3. Isolation is from primary to secondary, tested for one minute. 500 Vrms, one minute primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

IFLY0012s-(1).gif

Physikalische Eigenschaften

ifly0012d.gif

 
  • A max
B max C max D nom E nom F nom  
0.925 0.675 0.360 0.591 0.148 0.079 × 0.110 inches
23,5 17,15 9,14 15,01 3,76 2,01 × 2,79 mm

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(52).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(11).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.2 g
Verpackung:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Only pure water or alcohol recommended