Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit Texas Instruments UCC25800
Eingangsspannung |
---|
9 V — 34 V |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±30%) |
DCR max (Ω) 3 |
Leakage Inductance ±20% (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Kapazität
max (pF) 5 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Irms (mA) 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
HTX7045C-104ARC | 100 | 0,40 | 0,40 | 9,5 | 9,5 | 1 : 1 | 0,9 | 38,8 | 680 | 2800 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,40 |