HA4060-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $10,07
240 $9,38
480 $5,63
1200 $4,37
2400 $3,76
4800 $3,45

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices LT3751

Eingangsspannung Ausgang fSchalt
120 V 377 V 500 V 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2 A (µH)
DCR max (Ω) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis 4 Volt-Zeit-
Produkt (V-µs)
Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
HA4060-AL 300 270 0,422 1,580 2,7 1 : 3 600 3000
Hinweise
  1. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR is with the windings connected in parallel.
  3. Leakage inductance is for both windings of the primary with the secondary windings shorted.
  4. Turns ratios are with the primary and secondary windings connected in parallel.
  5. 3000 Vrms isolation from primary to secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ha4060s-(1).gif

Primary windings and secondary
windings to be connected in
parallel on the PC board

Physikalische Eigenschaften

ha4060d.gif

dims_inches_mm-(6).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
23.8 g
Verpackung:
24 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.