Funktioniert mit Analog Devices LT3751
Eingangsspannung | Ausgang | fSchalt |
---|---|---|
120 V — 377 V | 500 V | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis 4 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
HA4060-AL | 300 | 270 | 0,422 | 1,580 | 2,7 | 1 : 3 | 600 | 3000 |