HA4018 Flyback Transformer

for UCC28600 Flyback Controller

RoHS-konform
  • Triple output flyback transformer
  • Developed for use with Texas Instruments UCC28600 Green Mode Controller
  • Designed to operate at 50 kHz with universal ac input

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,20
200 $4,18
600 $2,79
1200 $2,33
2400 $2,09
5000 $1,91

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCC28600

AC Input Voltage Ausgang Leistung fSchalt
Sec1 Sec2 Sec3 Bias
85 V 265 V 15 V , 0,05 A 5 V , 0,35 A -15 V , 0,13 A 12 V , 0,02 A 4,3 W 50 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (mH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,3 A (mH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Bias Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 : Bias
HA4018-AL 2,2 1,7 1,550 0,061 0,305 0,450 0,350 28,5 1 : 0.12 : 0.067 : 0.189 : 0.156 3000
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 50 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance is for the primary winding, measured at 50 kHz, 0.1 Vrms, 0 A with all secondary pins shorted.
  3. 3000 Vrms, one minute isolation from primary and bias to secondaries.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper over steel terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ha4018s.gif

Physikalische Eigenschaften

-.gif


dims_inches_mm-(6).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
9.7 g
Verpackung:
100 per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Only pure water or alcohol recommended