Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

HA3994-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,75
240 $4,08
480 $3,53
1200 $3,08
2400 $2,64
4800 $2,41

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices LT3751

Eingangsspannung Ausgang fSchalt
Sec1 Sec2 Sec3
5 V 24 V 5 V , 3,6 A 15 V , 1,2 A -15 V , 1,2 A 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   5 A (µH)
DCR max (Ω) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis 4 Volt-Zeit-
Produkt (V-µs)
Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
HA3994-AL 7,50 6,75 0,018 0,020 0,031 0,031 0,22 1 : 0.5 : 1.5 : 1.5 37,5 1500
Hinweise
  1. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR for the primary is with the windings connected in parallel.
  3. Leakage inductance is for both windings of the primary with the secondary windings shorted.
  4. Turns ratios are with the primary windings connected in parallel.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ha3994s.gif

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board

Physikalische Eigenschaften

ha3994d.gif


dims_inches_mm-(1).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
25.0 g
Verpackung:
24 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.