HA3950-AL Flyback Transformer

for 300 W Power Supply with PFC

RoHS-konform


 
  • Specified by Texas Instruments in Reference Design SLUU341.
  • Flyback transformer for 5 W bias supply: HA3950-AL, listed as T201

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,61
200 $3,95
600 $3,44
1200 $2,68
2400 $2,29
5000 $2,10

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments SLUU341

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec P1
100 V 450 V 15 V , 0,33 A 10 V , 0,02 A 5 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (mH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,3 A (mH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec P1 Pri : Sec : P1
HA3950-AL 2,30 1,61 0,860 0,109 0,080 16,5 1 : 0.16 : 0.11 3000
Hinweise
  1. Output of the P1 winding is 10 V, 20 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  4. 3000 Vrms, one minute primary to secondary
    500 Vrms, one minute windings to core

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component:−40°C to +85°C
Packaging trays:−40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ha3950s.gif

Physikalische Eigenschaften

ha3950d.gif
dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
13.5 g
Verpackung:
100 per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.