GA3544-BL

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,59
200 $3,94
600 $3,43
1200 $2,98
2400 $2,56
5000 $2,35

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCD3K

AC Input Voltage Ausgang Leistung fSchalt
S1 Sense
85 V 265 V 12 V , 0,2 A 12 V , 0,2 A 5 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (mH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,3 A (mH)
DCR max (Ω) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri S1 Sense P1 Pri : S1 : Sense : P1
GA3544-BL 2,3 1,6 0,860 0,109 0,155 0,131 17,6 1 : 0.158 : 0.079 : 0.158 3000
Hinweise
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/ HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  4. Isolation: 3000 Vrms, one minute Pri and P1 to S1 and Sense; 1500 Vrms all windings to core

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper terminations.
Umwelt/Umgebung
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga3544s.gif

Physikalische Eigenschaften

ga3544d.gif

dims_inches_mm-(5).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
13.4 g
Verpackung:
Packaged 100 per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.