Funktioniert mit Texas Instruments UCD3K
AC Input Voltage | Ausgang | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
S1 | Sense | |||
85 V — 265 V | 12 V , 0,2 A | 12 V , 0,2 A | 5 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (mH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 0,3 A (mH) |
DCR max (Ω) 2 |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | S1 | Sense | P1 | Pri : S1 : Sense : P1 | |||||
GA3544-BL | 2,3 | 1,6 | 0,860 | 0,109 | 0,155 | 0,131 | 17,6 | 1 : 0.158 : 0.079 : 0.158 | 3000 |