GA3502 Flyback Transformer

for Maxim's PFC LED Driver

RoHS-konform
  • Featured on Maxim MAX16801 demonstration board
  • Designed for PWM Dimming of High-Brightness LEDs

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,45
240 $3,22
480 $2,96
1200 $2,43
2400 $2,08
4800 $1,91

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAX16801

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
400 V 110 V , 0,4 A 18 V , 0,02 A 44 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,75 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3502-BL 800 720 1,283 0,361 0,146 6,60 1 : 0.35 : 0.06 1500
Hinweise
  1. Output is for the secondary. Bias winding output is 18 V, 20 mA.
  2. Inductance is for the primary (pins 1 – 3), measured at 250 kHz, 0.3 Vrms.
  3. Leakage inductance is for the primary winding (pins 1 – 3) with the secondary winding shorted.
  4. 1500 Vrms, one minuteisolation, primary and bias windings to secondary winding

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga3502s.gif

Physikalische Eigenschaften

ga3502d.gif


dims_inches_mm-(5).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
21.3 g
Verpackung:
24 parts per tray
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
Only pure water or alcohol recommended.