Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) | Eingangsspannung (V) |
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2,1 A (µH) |
DCR max (mΩ) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis 5 | Frequenz (kHz) |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
Sekundär- Ausgang (V, A) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||||||
GA3430-BL_ | 5 | 10 — 14 | 25,0 | 22,5 | 90,0 | 15,0 | 95,0 | 0,685 | 1 : 0.2 : 0.2 | 250 | 1500 | 5 V , 1 A |
Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |