GA3366-BL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $8,33
100 $7,13
250 $6,21
500 $5,39
1000 $4,69
2500 $4,02
5000 $3,68

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1606

AC Input Voltage Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
85 V 265 V 19,5 V , 4,62 A 16 V , 0,02 A 90 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   3,1 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH)
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
GA3366-BL 300 270 0,210 0,005 0,073 7,45 1 : 0.147 : 0.118 3000
Hinweise
  1. Output of the auxiliary winding is 16 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 100 kHz, 1.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/ HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  3. DCR for the secondary is with the windings connected in parallel
  4. 3000 Vrms primary and auxiliary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over copper.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga3366s.gif
 

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

Physikalische Eigenschaften

ga3366d.gif

dims_inches_mm-(5).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
68 g
Verpackung:
30 parts per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
PCB washing Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. See Doc787_PCB_Washing.pdf.