Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1606
AC Input Voltage | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
85 V — 265 V | 19,5 V , 4,62 A | 16 V , 0,02 A | 90 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 3,1 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
GA3366-BL | 300 | 270 | 0,210 | 0,005 | 0,073 | 7,45 | 1 : 0.147 : 0.118 | 3000 |
Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board