GA3291-AL

GA3291-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,45
175 $3,07
700 $2,55
1400 $2,15
2800 $1,92
5000 $1,76

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Akros Silicon AS1130

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec Aux
36 V 57 V 12 V , 2,5 A 16 V , 0,02 A 30 W 300 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±25%)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
GA3291-AL_ 203 0,065 0,031 0,215 1 : 0.923 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify a packaging code: GA3291-ALD. 
  2. Inductance is measured at 300 kHz, 0.6 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the primary is measured from pin 1 to pin 3.
  4. Leakage inductance is for the primary (pin 1 to pin 3) and is measured with the secondary shorted.
  5. Turns ratio is based on the entire the primary winding (pin 1 to pin 3).
  6. 1500 Vrms isolation from primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga3291s.gif

Primary is pin 1 to pin 3.
Terminal 2 is for internal connection only.
Do not connect terminal 2 to ground or any circuitry.

Physikalische Eigenschaften

ga3291d.gif

dims_inches_mm-(5).gif
 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(40).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(3).gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 11,9 0,4
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
10.7 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 32 mm pocket spacing, 11.9 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. See Doc787_PCB_Washing.pdf.