Funktioniert mit Akros Silicon AS1130
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
36 V — 57 V | 12 V , 2,5 A | 16 V , 0,02 A | 30 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±25%) |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||
GA3291-ALD | 203 | 0,065 | 0,031 | 0,215 | 1 : 0.923 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |