Funktioniert mit Microchip PIC16HV785
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
85 V — 265 V | 20 V , 0,7 A | 12 V , 0,02 A | 14 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 0,78 A (µH) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
GA3172-AL | 500 | 450 | 0,675 | 0,245 | 0,325 | 8,25 | 1 : 0.214 : 0.131 | 3000 |