GA3136-BL Flyback Transformer

for Texas Instruments UCC1809/2809/3809 Primary Side Controller

RoHS-konform
  • Developed for TI UCC1809/2809/3809 Primary Side Controller
  • Designed for 50 W dc-to-dc fixed frequency current mode switching power supplies

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,37
240 $5,96
480 $4,03
1200 $3,39
2400 $3,07
4800 $2,81

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCC1809/2809/3809

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
22 V 26 V 53 V , 1 A 12 V , 0,02 A 50 W 150 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   5,9 A (µH) 3
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3136-BL 35,0 31,5 0,029 0,074 0,208 0,230 1 : 1.4 : 0.33 1500
Hinweise
  1. Output is for the secondary winding. Output of the bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. Inductance is measured at 150 kHz, 0.1 Vrms.
  3. Peak primary current drawn at minimum input voltage
  4. DCR for the primary is with the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary windings connected in parallel and with the secondary winding shorted.
  6. Turns ratios are with the primary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga3136s.gif

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

ga3136d.gif


dims_inches_mm-(5).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
27.1 g
Verpackung:
24 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.