GA0007-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $12,33
250 $10,57
500 $7,23
1000 $5,96
2500 $5,10
5000 $4,98

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1351

AC Input Voltage Ausgang Leistung fSchalt
Sec1 Sec2 Aux
85 V 265 V 16 V , 0,75 A 32 V , 1 A 16 V , 0,02 A 48 W 45 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   3 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
GA0007-AL 270 243 0,250 0,027 0,045 0,260 8,16 1 : 0.2 : 0.2 : 0.2 3000
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 45 kHz, 0.8 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance measured on the primary winding with all secondary pins shorted.
  3. Isolation: 3000 Vrms, one minute Pri  and Aux to Sec1 and Sec2;
    500 Vrms, one minute Pri to Aux and between Sec1 and Sec2

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga0007s.gif

Secondary windings to be connected
in series on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

ga0007d.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
23.5 g
Verpackung:
64 parts per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Only pure water or alcohol recommended.