Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1351
AC Input Voltage | Ausgang | Leistung | fSchalt | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Aux | |||
85 V — 265 V | 16 V , 0,75 A | 32 V , 1 A | 16 V , 0,02 A | 48 W | 45 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 3 A (µH) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Aux | Pri : Sec1 : Sec2 : Aux | |||||
GA0007-AL | 270 | 243 | 0,250 | 0,027 | 0,045 | 0,260 | 8,16 | 1 : 0.2 : 0.2 : 0.2 | 3000 |