Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheFunktioniert mit Texas Instruments LM5015
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
36 V — 75 V | 3,3 V , 4,6 A | 10 V , 0,02 A | 15 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 3 |
Induktivität typ (µH) 3 |
DCR max (mΩ) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
FCT1-33M2SLD | 530 | 705 | 55,0 | 6,0 | 320,0 | 0,510 | 1 : 0.24 : 0.67 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |