Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) | Eingangsspannung (V) |
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 4 |
Streu- induktivität>max (nH) 5 |
Windungsverhältnis 6 | Frequenz (kHz) |
Isolations- spannung (Vrms) |
Sekundär- Ausgang (V, A) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||||||
FCT1-50M22SLD | 25 | 33 — 57 | 90 | 144 | 18,0 | 298 | 880,000 | 1 : 0.25 : 0.53 | 250 | 1500 | 5 V , 4,8 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |