FCT1-33M22SL

FCT1-33M22SLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,48
175 $2,99
700 $2,59
1400 $2,26
2800 $1,94
5000 $1,78

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Leistung (W) Eingangsspannung (V) Induktivität
min (µH) 2
DCR max (mΩ) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Frequenz (kHz) Isolations-
spannung (Vrms)
Sekundär-
Ausgang (V, A) 7
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
FCT1-33M22SLD 25 33 57 90 115 8,0 347 1,440 1 : 0.16 : 0.63 250 1500 3,3 V , 7,2 A
Hinweise
  1. When ordering, please specify a packaging code: FCT1-50M22SLD
  2. Inductance is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. 1500 Vrms isolation from primary and bias to secondary.
  4. DCR for the secondary is measured with the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  7. Output is with the secondary windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (175 parts per full reel).
  • B = Less than full reel
    In tape, but not machine-ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

fct1xxm22sls.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

fct1xxm22sld.gif


dims_inches_mm-(5).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(38).gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.5 – 6.7 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.

Verwandte Produkte