Funktioniert mit Texas Instruments LM5015
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Aux | ||||
FCT1-33L2SLD | 18 V — 36 V | 3,3 V , 2,4 A | 10 V , 0,02 A | 8 W | 250 kHz |
FCT1-50L2SLD | 18 V — 36 V | 5 V , 1,6 A | 10 V , 0,02 A | 8 W | 250 kHz |
FCT1-90L2SLD | 18 V — 36 V | 9 V , 0,89 A | 10 V , 0,02 A | 8 W | 250 kHz |
FCT1-120L2SLD | 18 V — 36 V | 12 V , 0,67 A | 10 V , 0,02 A | 8 W | 250 kHz |
FCT1-150L2SLD | 18 V — 36 V | 15 V , 0,53 A | 10 V , 0,02 A | 8 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 3 |
Induktivität typ (µH) 3 |
DCR max (mΩ) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
FCT1-33L2SLD | 243 | 324 | 65,0 | 22,5 | 460 | 0,530 | 1 : 0.5 : 1.39 | 1500 |
FCT1-50L2SLD | 243 | 324 | 65,0 | 31,0 | 490 | 0,585 | 1 : 0.72 : 1.39 | 1500 |
FCT1-90L2SLD | 243 | 324 | 65,0 | 105 | 490 | 0,570 | 1 : 1.17 : 1.39 | 1500 |
FCT1-120L2SLD | 243 | 324 | 65,0 | 150 | 535 | 0,525 | 1 : 1.56 : 1.39 | 1500 |
FCT1-150L2SLD | 243 | 324 | 65,0 | 223 | 470 | 0,600 | 1 : 1.89 : 1.39 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |