FCT1-33K2SL

FCT1-33K2SLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,33
350 $3,71
700 $2,23
1400 $1,73
2800 $1,50
5000 $1,37

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5015

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
9 V 18 V 3,3 V , 1,2 A 10 V , 0,02 A 4 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
typ (µH) 3
DCR max (mΩ) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
FCT1-33K2SLD 120 48 53 720 0,195 1 : 1 : 2.8 1500
Hinweise
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Auxiliary winding output is 10 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. FCT1-150K2SLD
  3. Inductance is measured at 250 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the secondary is measured with the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms primary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. To simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

fct1xxk2sls.gif

Secondary winding 7 – 6 not used on
FCT1-120K2SL and FCT1-150K2SL.
For other parts, secondary windings
to be connected in parallel on PC board.

Physikalische Eigenschaften

fct1xxk2sld.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
350 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 9,16 0,42

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.0 – 2.1g
Verpackung:
350 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.42 mm thick, 20 mm pocket spacing, 9.16 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte